??
Výběr CAD modelu
K1300.013080
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1300 - Aretační čepy s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
Kusovník
K1300.013080
BESTKIPP
Objednací číslo
K1300.013080
FORM
Provedení
A
POS
Položka
MATERIAL
Základní těleso
Edelstahl
D
Průměr
8 mm
D1
Závit
M16 mm
D2
Průměr
33 mm
L
Délka
66.0 mm
L1
Délka
26 mm
L2
Délka
10 mm
L3
Délka
23 mm
H
Délka
6 mm
SW1
Otvor klíče
19 mm
SW2
Otvor klíče
- mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
20 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
35 N
GEW
Hmotnost cca
0.0672 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245327690
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions